欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障,让人烦恼!

  • 2021.11.24 13:45:57
  • 米思米
  • 3695

问题

在铝合金攻丝加工中,因熔着而引发故障,令人困扰


在铝合金上进行攻丝加工时,因铝材熔着在刀具上,引发丝锥折损或是螺纹精度降低等问题。
应该如何防止这一问题的发生?

回答

铝合金加工中发生粘刀的机理


铝合金通常较软,切削性能良好,但是因为材料熔点低且塑性高,所以也有着加工面与刀具容易发生熔着的缺点。利用普通钢材用丝锥进行加工时,由于切削刃的前角不足,所以会显著发生对切削刃的熔着,导致加工困难。
另外,也会发生因积屑瘤导致的表面粗糙度变差、加工精度变差等问题。


避免熔着稳定加工的要点


1.    控制切削温度
必须努力将切削温度控制在尽可能低的温度。在刀具方面,采取提高前刀面的表面粗糙度以使切屑排出顺畅、供给充足的冷却液以达到冷却切削刃的效果等措施很有效。

2.    利用挤压丝锥进行加工
使用进行塑性加工(挤压加工)的挤压丝锥,则可以避免切削刃粘刀以及丝锥折损等问题。

铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障,让人烦恼!

3.    利用攻丝刀具加工
将切屑分成小块并排出的攻丝刀具是加工铝合金的最佳选择。
能够以高切削速度进行加工同样也是优点之一。

铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障,让人烦恼!

推荐商品简介

挤压丝锥、攻丝刀具


TiN涂层高速钢挤压丝锥

G-ROT

铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障,让人烦恼!

铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障,让人烦恼!

铝材加工用超硬攻丝刀具
ISO
内径米制螺纹用

DLC-ALCTM

铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障,让人烦恼!

铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障,让人烦恼!

攻丝刀具加工案例


使用攻丝刀具的程序示例

铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障,让人烦恼!

刀具型号:DLC-ALCTM-M6-1

铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障,让人烦恼!

加工条件

>公称直径×间距

M6×1

外径 D

4.5

切削速度 (m/min)

200

每刃的进给(mm)

0.06

转速(min-1)

14154

加工深度

12

被切削材料

铝

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities